Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0028

Metering unit PV25 DN 15
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausMetering unit PV25 DN 15
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN15
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
PaineluokkaPN 10
Ominaisuudet
Arvo
Product line67
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäMetering unit
TuotetyyppiMetering unit in cabinet
Venttiilin kokoDN 15

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino17 Kilogram
Nettopaino14 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä60.512 Liter
EAN/UPC5702424645670