Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausMetering unit PV60 DN32
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
PaineluokkaPN 10
Ominaisuudet
Arvo
Product line67
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäMetering unit
TuotetyyppiMetering unit in cabinet
Venttiilin kokoDN 32

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino17.5 Kilogram
Nettopaino15.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä75.14 Liter
EAN/UPC5702424644543