Metering unit in cabinet
267B0022
Metering unit PM DN20
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
267B0022
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Metering unit PM DN20 |
| Material Description | Metering Unit PM DN20 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Paineluokka | PN 10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Metering unit |
| Tuotetyyppi | Metering unit in cabinet |
| Venttiilin koko | DN 20 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 16.5 Kilogram |
| Nettopaino | 13.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644499 |