Termix One-B, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: AVTB
IS99116903
Tuotetyyppi: Termix One-B, Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS99116903
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 468 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 470 mm |
| Kotelon materiaali | Harmaalakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Sisältyy |
| Kuvaus | Termix One Type 3 m/kabinet |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| LKV-kierto | Ei sis. |
| LKV-liitäntätapa | G ulkokierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | AVTB |
| LKV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | TENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 312 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 155 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 165 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 315 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix One-B |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 13 Kilogram |
| Nettopaino | 12 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560389696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |