Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: AVTB

144B3992

Tuotetyyppi: Termix One-B, Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG ulkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]430 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]430 mm
Kotelon materiaaliHarmaalakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoSisältyy
KuvausTermix One Tyyppi 2 sis.kotelon AVTB/GTU
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT22-2 16/16 G3/4" VP
LKV-kiertoEi sis.
LKV-liitäntätapaG ulkokierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiAVTB
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroce7cdd58-156e-492f-9403-fbe4f17bfa26
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]0.5 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]165 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]165 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix One-B
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11 Kilogram
Nettopaino10 Kilogram
Määrä20.698 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560905346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm