Danfoss logo
Water heater Termix One-B with insulation back plate

Termix One-B FI, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: AVTB

144B3399

Tuotetyyppi: Termix One-B FI, Tyyppi 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG ulkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]435 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]435 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausTermix One Tyyppi 2 sis. eristeet
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT22-2 16/16 G3/4" VP
LKV-kiertoEi sis.
LKV-liitäntätapaG ulkokierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiAVTB
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix One 2 cover insul.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc8b0d56d-ecf3-4bc4-808f-51aa2e5861cb
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix One 2 cover insul.
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]0.5 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]355 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]195 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]195 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]355 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]100 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix One-B FI
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10 Kilogram
Nettopaino9 Kilogram
Määrä33.506 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560887048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm