Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: IHPT

144B3969

Tuotetyyppi: Termix Novi, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG ulkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]432 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]432 mm
Kotelon materiaaliHarmaalakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausTermix Novi Tyyppi 1 IHPT/saroventtiili/erist.
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H-1 26 G3/4"*20 H
LKV-kiertoLisäosa
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapaG ulkokierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiIHPT
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix Novi Type 1 XB06H/Sikk./kappeiso.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof6f0f890-74c7-4be7-8f7a-e87c30272101
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix Novi Type 1 XB06H/Sikk./kappeiso.
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]300 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]155 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]165 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Novi
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10 Kilogram
Nettopaino9 Kilogram
Määrä20.088 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560672675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm