Termix BV-FI, LKV-säätimen nimi: ECL
144H3426
Tuotetyyppi: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3426
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | G3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | G sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Type 4 E-CP |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø28 |
| KL-yhdekoko | G1" |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 890 mm |
| Kotelon materiaali | Ei sis. |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Kuvaus | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Bottom + option for top conn |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV siirrinmalli | T137L-1 26 G1"*20 H |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø28 |
| LKV-säätimen nimi | ECL |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | G1" |
| Material Description | BV-FI type 4 E-CP |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 87b29a11-2893-4604-ae93-81bf3fdd7f83 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | BV-FI type 4 E-CP |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 905 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix BV-FI |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 59 Kilogram |
| Määrä | 322.18 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562236363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |