Danfoss logo
144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, LKV-säätimen nimi: ECL

144H2360

Tuotetyyppi: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekokoG3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiG sisäkierre
Keskuksen koko tyyppiType 7 E-CP
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekokoG1"
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]890 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KotelovaihtoehtoEi
KuvausFully insulated Instantaneous water heater
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliBottom + option for top conn
Ominaisuudet
Arvo
LKV siirrinmalliT137H-1 50 G1"*20 H
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ28
LKV-säätimen nimiECL
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekokoG1"
Material DescriptionBV-FI type 7 E-CP
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro232f7097-1792-4276-89e1-52755115d115
SCIP-asiakirjan tuotenimiBV-FI type 7 E-CP
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]400 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]905 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix BV-FI
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino60 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Määrä322.18 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561327963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm