Termix BV E, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: ECL110
144H4122
Tuotetyyppi: Termix BV E, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G ulkokierre |
| KL-putkikoko | DN32 |
| KL-yhdekoko | 1 1/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1000 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 0 mm |
| Kotelon materiaali | Ei sis. |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Kuvaus | BV-unit 32E 8th Lock |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV siirrinmalli | T137H-1 90 G1"*20 H |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-liitäntätapa | G ulkokierre |
| LKV-putkikoko | DN32 |
| LKV-säätimen nimi | ECL110 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | 1 1/4" |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | BV-unit 32E 8th Lock |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 1500 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 450 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 0 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 0 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix BV E |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 58 Kilogram |
| Määrä | 540 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |