Termix BV T, Tyyppi 6 T-CP, LKV-säätimen nimi: AVTB
144H3162
Tuotetyyppi: Termix BV T, Tyyppi 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3162
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | G sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 6 T-CP |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø28 |
| KL-yhdekoko | 1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1000 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1000 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Lisäosa |
| Kuvaus | Instantaneous water heater |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | T137L-1 40 G1"*20 H |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-kierto | Sisältyy |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø28 |
| LKV-säätimen nimi | AVTB |
| LKV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LKV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | BV-unit type 6 T-CP |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | d2beae40-3597-475f-959a-442214df306c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | BV-unit type 6 T-CP |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 800 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 340 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 522 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 950 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix BV T |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 32 Kilogram |
| Nettopaino | 31 Kilogram |
| Määrä | 255.024 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |