Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: ECL110

144H2881

Tuotetyyppi: Termix BV E, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG ulkokierre
KL-putkikokoDN32
KL-yhdekoko1 1/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]1000 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]0 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KotelovaihtoehtoEi
KuvausBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
LKV siirrinmalliT137H-1 80 G1"*20 H
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ28
LKV-säätimen nimiECL110
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekoko1"
Material DescriptionBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrocee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e
SCIP-asiakirjan tuotenimiBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]1500 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]450 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]0 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]0 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix BV E
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino80 Kilogram
Nettopaino79 Kilogram
Määrä0.675 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561690364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm