Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: ECL110

144H2729

Tuotetyyppi: Termix BV E, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ28
Käyttöveden kierto, yhdekokoG1"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoDN50
KL-yhdekokoDN50
Korkeus ilman koteloa [mm]1000 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]0 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KotelovaihtoehtoEi
KuvausInstantaneous water heater with heat exchanger
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
LKV siirrinmalliXB59M-1 100 G2"*50 H
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoDN40
LKV-säätimen nimiECL110
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekokoG1 1/2"
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
SCIP-asiakirjan tuotenimiBV.Unit 50/40E
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]1500 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]450 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]0 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]0 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix BV E
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino110 Kilogram
Nettopaino100 Kilogram
Määrä0.675 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm