Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tyyppi 8 T-CP, LKV-säätimen nimi: AVTB 20 + AVTB 25

144B3957

Tuotetyyppi: Termix BV T, Tyyppi 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiG sisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 8 T-CP
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1000 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1000 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix BV, tyyppi 8, T-CP
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT137L-1 60 G1"*20 H
Ominaisuudet
Arvo
LKV-kiertoSisältyy
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ28
LKV-säätimen nimiAVTB 20 + AVTB 25
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko1"
Material DescriptionBV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrofc29773e-cde0-4622-a1bb-e2fd3274605b
SCIP-asiakirjan tuotenimiBV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]800 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]340 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]525 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]950 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix BV T
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino60 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Määrä80.784 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560672927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm