Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tyyppi 4 T-CP, LKV-säätimen nimi: AVTB 20 + AVTB 15

144B3954

Tuotetyyppi: Termix BV T, Tyyppi 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiG sisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 4 T-CP
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ20
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]660 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]800 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix BV, tyyppi 4, T-CP
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT24-1 50 G3/4"*20 H
Ominaisuudet
Arvo
LKV-kiertoSisältyy
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ20
LKV-säätimen nimiAVTB 20 + AVTB 15
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko1"
Material DescriptionBV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro23cb09f1-8f61-43a4-9c97-4d0f128f027d
SCIP-asiakirjan tuotenimiBV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]510 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]240 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]360 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix BV T
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino30 Kilogram
Nettopaino29 Kilogram
Määrä173.34 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560673016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm