Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Käyttövesijärjestelmä, TD-CIR, 52 kW

004X1791

TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kaapelin eristysmateriaaliEPP Foam
Käyttöveden kierto, putkikokoDN40
Käyttöveden kierto, yhdekokoG1 1/2"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus ilman koteloa [mm]1830 mm
Kotelon materiaaliEPP
KotelovaihtoehtoKyllä
KuvausTD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Lämmönjakokeskus tyyppiTD-CIR, 52kW, pump, ECL
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM GEO
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliPysty
LKV siirrinmalliXB59M-1 70
LKV-kiertoKyllä
LKV-kiertovesipumpun merkkiWILO
LKV-kiertovesipumpun tyyppiStratos Para Z 25/1-17
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoDN40
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
LKV-yhdekokoG1 1/2"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN32
LV-yhdekokoRp1 1/4"
Material DescriptionTD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
P kierto [bar] [Maks.]0.36 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]875 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]499 mm
Teho [kW]52.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTD-CIR
UL-hyväksyttyNo
Virta [A] [Maks.]4.0 A
Virtaus [m³/h] [Maks.]9.00 m³/h
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]3.00 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]9.00 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino150 Kilogram
Nettopaino130 Kilogram
Määrä681.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162744161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm