Käyttövesijärjestelmä, TD-CIR, 33 kW
004X1790
TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
004X1790
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin eristysmateriaali | EPP Foam |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | DN32 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | G1 1/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1830 mm |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kotelovaihtoehto | Kyllä |
| Kuvaus | TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | TD-CIR, 33kW, pump, ECL |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM GEO |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Pysty |
| LKV siirrinmalli | XB59M-1 40 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-kiertovesipumpun merkki | WILO |
| LKV-kiertovesipumpun tyyppi | Stratos Para Z 25/1-16 |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | DN32 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-yhdekoko | G1 1/4" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN32 |
| LV-yhdekoko | Rp1 1/4" |
| Material Description | TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| P kierto [bar] [Maks.] | 0.72 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 875 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 498 mm |
| Teho [kW] | 33.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | TD-CIR |
| UL-hyväksytty | No |
| Virta [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 5.70 m³/h |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 1.90 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 5.70 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 150 Kilogram |
| Nettopaino | 130 Kilogram |
| Määrä | 727.342 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |