Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Alhaalla, Tyyppi 3

145G0269

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : EvoFlat WSS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]575 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]575 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Product line67
Sisältää paristotNo
Syvyys ilman koteloa [mm]545 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]105 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]545 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat WSS
Valmistajan nimiDanfoss

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.514 Kilogram
Nettopaino17 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä82.11 Liter
EAN/UPC5702428551281