Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSA, 53 kW, Tyyppi 2

145G0307

EvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeDHW only
HEX lämmitys, juotosmateriaaliRuostumaton teräs
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliEPP
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausEvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 StS 40
Lämmitysteho [kW]10 kW
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmitysteho [kW] [Min]10 kW
LKV-kiertoEi sis.
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]53 kW
LKV-teho [kW] [Min]45 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-putkikokoØ18
Material DescriptionEvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]600 mm
Pakkauksen leveys [mm]600 mm
Pakkauksen syvyys [mm]200 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]200 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat WSA
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.695 Kilogram
Nettopaino10.495 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä78.736 Liter
EAN/UPC5702424654184