EvoFlat WSA, 53 kW, Tyyppi 2
145G0301
EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
145G0301
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | DHW only |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Kupari |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kotelovaihtoehto | Lisäosa |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 2 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 StS 40 |
| Lämmitysteho [kW] | 10 kW |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 15 kW |
| Lämmitysteho [kW] [Min] | 10 kW |
| LKV-kierto | Ei sis. |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-teho [kW] [Max] | 53 kW |
| LKV-teho [kW] [Min] | 45 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| Material Description | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 600 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 600 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 200 mm |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 150 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 200 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat WSA |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10.995 Kilogram |
| Nettopaino | 9.795 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654122 |