Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Alhaalla, 42 kW, Tyyppi 1

145G0270

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : EvoFlat WSA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysaineEPP-vaahto
HEX lämmitys, juotosmateriaaliRuostumaton teräs
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]595 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Kotelon materiaaliEPP-vaahto
KotelovaihtoehtoSisältyy
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H-1 StS 26
LKV-kiertoSisältyy
LKV-kiertovesipumpun malliYONOS PARA Z15/7 RK
LKV-kiertovesipumpun merkkiWilo
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]42 kW
LKV-teho [kW] [Min]37 kW
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]600 mm
Pakkauksen leveys [mm]600 mm
Pakkauksen syvyys [mm]150 mm
Product line67
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat WSA
Valmistajan nimiDanfoss

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino16.514 Kilogram
Nettopaino15 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä82.11 Liter
EAN/UPC5702428551298