EvoFlat WSA, Tyyppi 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : EvoFlat WSA
145G0210
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat WSA |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 11.495 Kilogram |
| Nettopaino | 10.295 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |