Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Tyyppi 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : EvoFlat WSA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Ominaisuudet
Arvo
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line67
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat WSA

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.195 Kilogram
Nettopaino8.995 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä82.11 Liter
EAN/UPC5702424653965