Akva Vita II, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: PM2+P
145G0255
Tuotetyyppi: Akva Vita II, Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P
145G0255
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Eristysaine | Polypropylene |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 463 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 463 mm |
| Kotelon materiaali | Polypropylene |
| Kuvaus | Akva Vita II, Type 1, without summer bypass |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 26 |
| LKV-liitäntätapa | Ulkokierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | PM2+P |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen tyyppi | Flow control |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Akva Lux II Vedenlämmitin XB06H-26 |
| Material Description (Short Te | Akva Vita, Type 1, w/o bypass |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integrated in control valve |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 306 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 190 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 210 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 310 mm |
| Teho [kW] | 57.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Vita II |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 9.5 Kilogram |
| Nettopaino | 9 Kilogram |
| Määrä | 390.142 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428527613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |