Akva Therm 35 (Electronic), Tyyppi 1
145G0372
Tuotetyyppi: Akva Therm 35 (Electronic), Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40
145G0372
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 40 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 16.00 |
| Eristysaine | EPDM |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | ø22 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 1" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | sisäkierre |
| KL-putkikoko | ø35 |
| KL-yhdekoko | 1 1/2" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 952 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 952 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB37M-1 90 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-pumpun merkki | Grundfos |
| LKV-pumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| LKV-putkikoko | Ø35 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 / A217 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-teho [kW] [Max] | 250 kW |
| LKV-yhdekoko | 1 1/2" |
| Material Description | Akva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 35 (A217), Type 1 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 750 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 750 mm |
| Teho [kW] | 250.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Therm 35 (Electronic) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 58 Kilogram |
| Nettopaino | 56 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |