Tyyppi 4
145G0370
Tyyppi 4, 16 bar, 110 °C, VM2 25
145G0370
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 25 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 |
| Eristysaine | EPDM |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | Ulkokierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 4 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø28 |
| KL-yhdekoko | 1 1/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 897 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 897 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kuvaus | Akva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB37M-1 60 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-pumpun merkki | Grundfos |
| LKV-pumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| LKV-putkikoko | Ø28 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 / A217 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-teho [kW] [Max] | 185 kW |
| LKV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | Akva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 28 (A217), Type 4 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 750 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 750 mm |
| Teho [kW] | 185.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Therm 28 (Electronic) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 58 Kilogram |
| Nettopaino | 56 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |