Danfoss logo
Akva Therm 22

Tyyppi 2

145G0362

Tyyppi 2, 16 bar, 110 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50
EristysaineEPDM
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiUlkokierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ22
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]675 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]675 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB37M-1 40
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-pumpun merkkiGrundfos
Ominaisuudet
Arvo
LKV-pumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LKV-putkikokoØ22
LKV-säätimen nimiAVTB 25
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-teho [kW] [Max]95 kW
LKV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 2
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]628 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]670 mm
Teho [kW]95.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Therm 22 (Thermostatic)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40 Kilogram
Nettopaino38 Kilogram
Määrä149.243 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424692667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm