Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: AVTB 20
145G0361
Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, AVTB 20
145G0361
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| Eristysaine | EPDM |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | Ulkokierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø22 |
| KL-yhdekoko | 1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 675 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 675 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kuvaus | Akva Therm 22 M30 AVTB EXPORT |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB37M-1 30 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-liitäntätapa | Ulkokierre |
| LKV-pumpun merkki | Grundfos |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-pumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| LKV-putkikoko | Ø22 |
| LKV-säätimen nimi | AVTB 20 |
| LKV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LKV-teho [kW] [Max] | 70 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Akva Therm 22 M30 AVTB EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (therm), Type 1 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 628 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 365 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 380 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 670 mm |
| Teho [kW] | 70.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Therm 22 (Thermostatic) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40 Kilogram |
| Nettopaino | 38 Kilogram |
| Määrä | 149.243 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |