Danfoss logo
Akva Lux II Vandvarmer

Akva Lux II, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

145G0138

Tuotetyyppi: Akva Lux II, Tyyppi 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]463 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]463 mm
KotelovaihtoehtoWhite-lacquered steel sheet
KuvausAkva Lux II, Type 2
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H-1 40
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-putkikokoØ18
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen nimiPTC2+P
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II vedenlämmitin XB06H-40
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]306 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]190 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]210 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]310 mm
Teho [kW]64.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.5 Kilogram
Nettopaino9 Kilogram
Määrä35.784 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162511589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm