Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Alhaalla, Tyyppi 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Akva Lux

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX lämmitys, juotosmateriaaliRuostumaton teräs
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-yhdekokoG3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]616 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]740 mm
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiWilo
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiWilo Yonos Para 15/6
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LisätietojaSuoralämmitys ja paine-erosäädinTurvatoimintoTermostaattinen sekoituspiiri
LKV siirrinmalliXB37
LKV-kiertoLisäosa
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-säätimen nimiPTC
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
Ominaisuudet
Arvo
LKV-teho [kW]78 kW
LKV-yhdekokoG3/4"
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlTermostaattiventtiili
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinAVPL
Pakkauksen korkeus [mm]620 mm
Pakkauksen leveys [mm]580 mm
Pakkauksen syvyys [mm]150 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]573 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]200 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23 Kilogram
Nettopaino22.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä75 Liter
EAN/UPC5702424653804