Akva Lux, Alhaalla, Tyyppi 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Akva Lux
145B2064
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Kupari |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-yhdekoko | G3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 616 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 740 mm |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 2 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar] | 38 bar |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Lisätietoja | LVKSuoralämmitys ja paine-erosäädinPutkieristeTermomoottorit TWA-A NCPiirikohtainen venttiili |
| LKV siirrinmalli | XB37 |
| LKV-kierto | Lisäosa |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-säätimen nimi | PTC |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-teho [kW] | 78 kW |
| LKV-yhdekoko | G3/4" |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | AVPL |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 620 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 580 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 150 mm |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 616 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 150 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 200 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 600 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Lux |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 20 Kilogram |
| Nettopaino | 19.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653750 |