Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Alhaalla, Tyyppi 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Akva Lux

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekokoG3/4"
KuvausAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LisätietojaLVKSuoralämmitys ja paine-erosäädinPutkieristeTermomoottorit TWA-A NCPiirikohtainen venttiili
LKV siirrinmalliXB37
LKV-kiertoLisäosa
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW]78 kW
LKV-yhdekokoG3/4"
Ominaisuudet
Arvo
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin + piirikohtainen venttiili
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinAVPL
Pakkauksen korkeus [mm]620 mm
Pakkauksen leveys [mm]580 mm
Pakkauksen syvyys [mm]150 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20 Kilogram
Nettopaino19.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä75 Liter
EAN/UPC5702424653712