Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Tyyppi 3, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

145G0055

Tuotetyyppi: Akva Les II, Tyyppi 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]463 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]463 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H+-1 60
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2+P
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]41 kW
Ominaisuudet
Arvo
LKV-teho [kW] [Min]22 kW
LKV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Pakkauksen korkeus [mm]210 mm
Pakkauksen leveys [mm]480 mm
Pakkauksen syvyys [mm]345 mm
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]306 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]190 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]210 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]310 mm
Teho [kW]62.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Les II
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.5 Kilogram
Nettopaino9 Kilogram
Määrä38.088 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm