Danfoss logo
VXe Solo H OP w cover 145F0620_145F4438_145F4454_L

Tyyppi 2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

145F4438

Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]785 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]785 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausVXe Solo H OP, ECL310, Type 2
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 40
Lämmitysteho [kW]30 kW
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVXe Solo H OP, type 2, ECL310
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, Type 2
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]30.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVXe Solo H OP, without key
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino39 Kilogram
Nettopaino37 Kilogram
Määrä219.555 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424596521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm