Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Tyyppi 2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

145F4480

Tuotetyyppi: VXe Solo H OP HT, without key, Tyyppi 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN 15
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]820 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]820 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 40
Lämmitysteho [kW]47 kW
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ22
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]47.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVXe Solo H OP HT, without key
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino39 Kilogram
Nettopaino37 Kilogram
Määrä171.616 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm