Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Tyyppi 3

145F4484

Tuotetyyppi: VXe Solo H HT (A237), Tyyppi 3, 25 bar, 130 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN 15
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]820 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]820 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 3, with safety function
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A237
Lämmitys siirrinmalliXB06L-1 24
Lämmitysteho [kW]20 kW
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Flex AS 15-75 130
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ22
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 3, STW
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 3, STW
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]20.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVXe Solo H HT (A237)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino38 Kilogram
Nettopaino36 Kilogram
Määrä173.91 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424659776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm