VXe Solo H HT (A237), Tyyppi 1
145F4482
Tuotetyyppi: VXe Solo H HT (A237), Tyyppi 1, 25 bar, 130 °C
145F4482
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | Polypropylene |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | DN 15 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 820 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 820 mm |
| Kotelon materiaali | Polypropylene |
| Kuvaus | VXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1 |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 / A237 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 26 |
| Lämmitysteho [kW] | 25 kW |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø22 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | VXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H HT, Type 1 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 25 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | Integrated in control valve |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 550 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 315 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 315 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 550 mm |
| Teho [kW] | 25.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 130 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | VXe Solo H HT (A237) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 38 Kilogram |
| Nettopaino | 36 Kilogram |
| Määrä | 173.91 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424682422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |