Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Tyyppi 1

145F5009

Tuotetyyppi: VX Solo II H2 (A260), Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPDM
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]860 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]860 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Lämmityksen säätimen nimiECL 210 / A260
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
Lämmitysteho [kW]20 kW
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiGrundfos
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LisätietojaKotelo2 x turvatoimintoPutkieriste
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]20.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVX Solo II H2 (A260)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino45 Kilogram
Nettopaino43 Kilogram
Määrä219.555 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424639044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm