VX Solo II H2 (A260), Tyyppi 2
004U8285
Tuotetyyppi: VX Solo II H2 (A260), Tyyppi 2, 16 bar, 110 °C
004U8285
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPDM |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 860 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 860 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Sisältyy |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 1 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | VX Solo II H2 tyyppi 2 sis. eristetyt putket |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 210 / A260 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 40 |
| Lämmitysteho [kW] | 30 kW |
| Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar] | 38 bar |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Lattialämmityspiiri – pumpun merkki | Grundfos |
| Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Liitäntäsuunta | Päältä ja alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top and bottom |
| Lisätietoja | KoteloPutkieristeTurvatoiminto |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | VX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 CALO |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 2 |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | Integrated in control valve |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 420 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 840 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 620 mm |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Indir. HE, ECL210/260, safety function for FH and pipe insul. |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 530 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 365 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 380 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 550 mm |
| Teho [kW] | 30.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | VX Solo II H2 (A260) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 45 Kilogram |
| Nettopaino | 43 Kilogram |
| Määrä | 219.555 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |