Danfoss logo
Substation type VX Solo II H2 with ECL Comfort 210

VX Solo II H2 (A260), Tyyppi 1

004U8250

Tuotetyyppi: VX Solo II H2 (A260), Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineIlman
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]860 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]860 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoSisältyy
Kotitalouksien määrä [Maks.]1
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausVX Solo II H2 tyyppi 1 (XB 06H-1-26)
Lämmityksen säätimen nimiECL 210 / A260
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
Lämmitysteho [kW]20 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiGrundfos
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
Ominaisuudet
Arvo
LisätietojaKotelo
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Pakkauksen korkeus [mm]420 mm
Pakkauksen leveys [mm]840 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]20.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVX Solo II H2 (A260)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino45 Kilogram
Nettopaino43 Kilogram
Määrä219.555 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162510254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm