VX Solo 22 H OP (P330), Tyyppi 3
145G4709
Tuotetyyppi: VX Solo 22 H OP (P330), Tyyppi 3, 16 bar, 120 °C
145G4709
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPDM |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø22 |
| KL-yhdekoko | 1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1037 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1037 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 / P330 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB37M-1 50 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-putkikoko | Ø22 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer |
| Material Description (Short Te | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | Integrated in control valve |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 545 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 385 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 600 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | VX Solo 22 H OP (P330) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 52 Kilogram |
| Nettopaino | 50 Kilogram |
| Määrä | 390.142 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |