Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

148L2302

Tuotetyyppi: Unistat 1016A LT, Tyyppi 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]870 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]870 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausUnistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 16
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LV-liitäntätapasisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material Description1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]490 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]337 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]337 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]490 mm
Teho [kW]16.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]100 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiUnistat 1016A LT
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40 Kilogram
Nettopaino40 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm