Unistat 1016A HT, Tyyppi 2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
146B5870
Tuotetyyppi: Unistat 1016A HT, Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
146B5870
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 870 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 870 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kuvaus | Unistat 1016A 30kW HT ECL310 12bar with HM |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 36 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | 1016A 30kW HT ECL310 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 30kW HT, Sono 1,5 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | Integrated in control valve |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 490 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 337 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 337 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 490 mm |
| Teho [kW] | 30.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Unistat 1016A HT |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 40 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739662 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |