Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: AVTB

IS995006

Tuotetyyppi: Termix VX, Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]750 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]800 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausVX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C
Lämmityksen säätimen nimiAVTB
Lämmitys siirrinmalliT24-1 50 G3/4"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTENGIGRIND VX-6 P6 50
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroe07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2
SCIP-asiakirjan tuotenimiTENGIGRIND VX-6 P6 50
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]505 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]370 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]430 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VX
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino30 Kilogram
Nettopaino29 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560358005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm