Termix VX Snowmelting, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: AVTB
IS99501050
Tuotetyyppi: Termix VX Snowmelting, Tyyppi 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501050
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 790 mm |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | VX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK |
| Lämmityksen säätimen nimi | AVTB |
| Lämmitys siirrinmalli | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW |
| Sisältää paristot | No |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 565 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 400 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VX Snowmelting |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 30 Kilogram |
| Nettopaino | 29 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560324574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |