Danfoss logo
VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: AVTB

IS99501040

Tuotetyyppi: Termix VX Snowmelting, Tyyppi 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]790 mm
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausVX T24 Snow melting m/AVTB 10
Lämmityksen säätimen nimiAVTB
Lämmitys siirrinmalliT24-1 24 G3/4"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
SCIP-asiakirjan tuotenimiTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Sisältää paristotNo
Syvyys ilman koteloa [mm]565 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VX Snowmelting
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.01 Kilogram
Nettopaino0.01 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm