Termix VX Snowmelting, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: AVTB
144H2687
Tuotetyyppi: Termix VX Snowmelting, Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2687
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Kierre |
| KL-putkikoko | DN32 |
| KL-yhdekoko | 1 1/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1000 mm |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Lämmityksen säätimen nimi | AVTB |
| Lämmitys siirrinmalli | XB59M-1 40 G2"*50 H |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN40 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LV-yhdekoko | 1 1/2" |
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Sisältää paristot | No |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 1150 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 450 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VX Snowmelting |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 90 Kilogram |
| Nettopaino | 89 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |