Termix VX Compact 28, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: AVTB
144H2548
Tuotetyyppi: Termix VX Compact 28, Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2548
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 5.5 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø28 |
| KL-yhdekoko | G1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 970 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 970 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | Compactstation VX 28-T |
| Lämmityksen säätimen nimi | AVTB |
| Lämmitys siirrinmalli | T137H-1 70 G1"*20 H |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø28 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | Compactstation VX 28-T |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Compactstation VX 28-T |
| Sisältää paristot | No |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 620 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 420 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 522 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 640 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VX Compact 28 |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 70 Kilogram |
| Nettopaino | 65 Kilogram |
| Määrä | 0.144 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561474346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |