Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: AVTB

144H0890

Tuotetyyppi: Termix VX Compact 28, Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekokoG1"
Korkeus ilman koteloa [mm]800 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]970 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausCompactstation VX 28-T
Lämmityksen säätimen nimiAVTB
Lämmitys siirrinmalliT137H-1 40 G1"*20 H
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5
SCIP-asiakirjan tuotenimiCompactstation VX 28-T
Sisältää paristotNo
Syvyys ilman koteloa [mm]600 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]300 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]522 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]640 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VX Compact 28
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70 Kilogram
Nettopaino69 Kilogram
Määrä0.144 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561011473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm