Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tyyppi 3, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

144H4044

Tuotetyyppi: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tyyppi 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 23
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]890 mm
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliT137H-1 60 G1"*20 H
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 3
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro75ee6d15-b4f1-48bf-ad6d-595e5dd46666
SCIP-asiakirjan tuotenimiCompact 28 VX-FI-WS Type 3
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]905 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Compact 28 VX-FI-PS
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino60 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Määrä244.776 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715628347776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm